Detectores de calor
Detector térmico inteligente FlashScan
Detectores térmicos inteligentes FlashScan: funciones que superan a los detectores convencionales. Con la identificación de puntos se ajusta la dirección del detector con interruptores de dirección decimales giratorios para saber su ubicación exacta.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Detectores térmicos inteligentes FlashScan: funciones que superan a los detectores convencionales. Con la identificación de puntos se ajusta la dirección del detector con interruptores de dirección decimales giratorios para saber su ubicación exacta. Estos detectores térmicos utilizan un innovador circuito de detección de termistor para producir una temperatura fija de 57 °C y una detección termovelocimétrica en un paquete de bajo perfil. TC808B1066 (CDN) proporciona detección fija de alta temperatura a 88 °C. Estos detectores térmicos ofrecen una protección de propiedad eficaz e inteligente en una variedad de aplicaciones. Los detectores de la serie TC808(CDN) son compatibles con los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) de la serie HoneywellXLS en modo CLIP o FlashScan.
Funciones y ventajas:- Diseño elegante, de bajo perfil y estiloso
- Tecnología de termistores de última generación para una respuesta rápida
- Corriente de reserva baja
- Tornillos SEMS para cableado de la base separada
- Función contra manipulaciones incorporada