/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Detector térmico enchufable IDP

    Interrumpido

    Los detectores térmicos enchufables IDP con comunicación integral ofrecen funciones que superan a los detectores convencionales. Estos detectores térmicos se usan con los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Silent Knight® serie IFP.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores térmicos  enchufables IDP con comunicación integral ofrecen funciones que superan a los detectores convencionales. Estos detectores térmicos se usan con los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Silent Knight® serie IFP. La sensibilidad del detector se puede programar desde el software del FACP. La sensibilidad se supervisa continuamente y se comunica al FACP. La capacidad de identificación de puntos permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección giratorios, lo que proporciona una ubicación exacta del detector para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza niveles inaceptables.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño elegante de bajo perfil
    • Comunicaciones analógicas fiables para una operación sin problemas
    • Carcasa de polímero resistente al paso del tiempo
    • Innovador circuito de detección de termistor
    • Resistencia EMI superior para mayor fiabilidad
    • Variedad de opciones de montaje para adaptarse a cualquier aplicación; característica a prueba de manipulaciones disponible en bases de montaje
    • Indicadores LED dobles para una visibilidad de 360º
    • El detector transmite la señal para indicar que se requiere mantenimiento
    • Anunciador LED remoto opcional (PN SSRA400Z; PN RA400Z)
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    Certificaciones:
    • Certificación UL
    • MEA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt