Detectores de calor
Cable de detección de calor lineal LD-Series
El cable de detección de calor lineal digital de la serie LD proporciona una gama de cables con diferentes versiones de temperatura. La serie LD está diseñada para aplicaciones de uso general.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los cables de detección de calor lineal digital de la serie LD de System Sensor están diseñados para activar una respuesta cuando se alcanza la temperatura específica. Si la temperatura alrededor del cable alcanza la temperatura de activación, el aislamiento de polímero sensible al calor se funde y los dos núcleos entran en contacto rápidamente y activan una alarma a través de un módulo de monitor inteligente o una zona convencional. La serie LD de System Sensor es flexible y fácil de instalar, lo que permite instalarla fácilmente a lo largo de cintas transportadoras, en bandejas de cables o alrededor de motores de ventilador. La serie LD está diseñada para aplicaciones de uso general. La detección de calor lineal se utiliza comúnmente en aplicaciones en las que la detección térmica se requiere a grandes distancias o donde otro tipo de detección tipo punto no es adecuada. Las aplicaciones típicas incluyen carreteras y túneles, túneles de cable y bandejas de cables, bastidores de almacén y cintas transportadoras y escaleras mecánicas.
Funciones y ventajas:- Cobertura de área amplia y sensibilidad continua a lo largo de toda la longitud del cable
- Elección de sensibilidad a la temperatura para proporcionar la máxima protección
- Compatible con módulo de zona o monitor convencional para conexión a FACP
- Adecuado para exteriores o los entornos más exigentes
- Los bajos costes de instalación, mantenimiento y reparación reducen el coste total de propiedad
- Con certificación UL
- Con certificación FM
- Con certificación CE
- Con certificación RoHS