Detectores de calor
Sistema de detección de calor en línea
Los sistemas de detección de temperatura en línea Honeywell DTS (Distributed Temperature Sensing) son capaces de detectar incendios y localizar con precisión puntos de incendios, lo que permite medir
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los sistemas de detección de temperatura distribuida en línea (DTS, Distributed Temperature Sensing) de Honeywell pueden detectar incendios y localizar con precisión los puntos del mismo. El sistema permite medir, localizar y señalizar con precisión pequeñas diferencias de cambios de temperatura al medir y resaltar la temperatura de un punto específico en comparación con el entorno. El cable de detección resistente a incendios (categoría PH) es capaz de tomar señales también durante un incendio, incluso cuando las temperaturas son de hasta 750 °C (máx. dos horas). Eso permite supervisar el progreso del incendio y supervisar las medidas de rescate en consecuencia.
El sistema puede funcionar como un sistema independiente o integrarse fácilmente en plataformas de gestión existentes (p. ej., sistemas SCADA) comunicándose directamente a través de Ethernet (TCP/IP) mediante SCPI (comandos estándar para instrumentos programables) o Modbus (IP o RTU). La unidad de evaluación está en una carcasa montada en rack de 19".
Características y Beneficios:- Pantalla LCD multicolor
- Indicadores LED: Alarma, medición, fallo y operación
- Medición y monitorización de la temperatura mediante sensor con cable de fibra óptica
- 1, 2 o 4 canales de medición por unidad de evaluación
- Topología de cable de sensor de lazo o línea abierta
- Hasta 256 zonas de alarma independientes por canal
- Cable de sensor de hasta 10 km para cada canal
- Potencia del láser por debajo de 20 mW
- Interfaz de relé, opcionalmente Modbus IP/RTU
- Integración bidireccional totalmente digital con los sistemas de alarma antiincendios ESSER de Honeywell
- VdS
- UL
- ATEX
- LPCB