Detectores de calor
Detector de calor direccionable RoR Opal sin aislador, Notifier
El Opal NFXI-TDIFF es un sensor termovelocimétrico direccionable Notifier, sin aislador, que forma parte de la línea de sensores térmicos Notifier.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El Opal NFXI-TDIFF es un sensor direccionable analógico de calor termovelocimétrico Notifier, sin aislador, que utiliza la misma tecnología de termistor y microprocesador para activar una alarma cuando la temperatura del termovelocimétrico supera los 10 °C (50 °F)/minuto (típica) o si la temperatura supera un umbral de 58 °C (136 °F) (clase de respuesta A1R). El detector incorpora dos LED tricolores que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del dispositivo. Los LED son programables y tienen indicadores de estado fijos o parpadeantes de color rojo, ámbar y verde.
Funciones y ventajas:- LED tricolor rojo, verde y ámbar
- Conmutadores giratorios de dirección de décadas
- Color blanco puro para adaptarse a los edificios modernos
- Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100 % con productos anteriores
- 0786-CPR-20649 para EN54-5
- G209012
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER