Detectores de calor
Detector de calor para temperatura fija sin aislador Opal, Notifier
Los Opal NFX-TFIX58 y NFX-TFIX78 son sensores direccionables analógicos de temperatura fija que emplean termistores de baja masa y tecnología de microprocesador para ofrecer una respuesta rápida y una detección lineal de la temperatura.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los Opal Notifier NFX-TFIX58 y NFX-TFIX78 son sensores direccionables analógicos de temperatura fija, sin aislador, que emplean termistores de baja masa y tecnología de microprocesador para una respuesta rápida y una detección lineal de la temperatura. Los elementos de detección de los tres sensores de calor se pueden controlar mediante el protocolo avanzado, de modo que los umbrales de sensibilidad de cada elemento se pueden cambiar mediante el panel que ofrece la posibilidad de personalizar el dispositivo para el cambio del área que está protegiendo. Los detectores incorporan dos LED tricolores que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del dispositivo. Los LED son programables y tienen indicadores de estado fijos o parpadeantes de color rojo, ámbar y verde.
Funciones y ventajas:- LED tricolor rojo, verde y ámbar
- Conmutadores giratorios de dirección de décadas
- Color blanco puro
- Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100 % con productos anteriores
- 0786-CPR-20647 (58) - 20648 (78) para EN54-5
- G209010 (58) G209011 (78)
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER