Detectores de calor
Detector térmico estanco para intemperie
Detector estanco apto para instalaciones en intemperie, depósitos de materiales peligrosos y conductos de escape o zonas con presencia de elementos corrosivos o vapores de condensación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La gama TMP2 incluye un circuito electrónico que genera una medición precisa de la sonda. La tecnología SMD ha reducido la placa electrónica al tamaño mínimo. Esto está integrado en la sonda de medición. Los detectores TMP2 se han desarrollado de acuerdo con los estándares europeos EN54 y ATEX para modelos antideflagrantes.
Funciones y ventajas:- Aislador de cortocircuito
- Cumple con la directiva EMC
- Inmune a perturbaciones electromagnéticas
- Alta fiabilidad: procedimiento de autodiagnóstico
- LED programable para indicaciones de estado
- Tecnología de dos hilos
- Bajo consumo
- Niveles de temperatura ajustables de -20 °C a 110 °C
- ATEX II 2G Ex d IIC T6
- EN54-5 CPR