Detectores de calor
Detector termovelocimétrico ATEX
La velocidad de aumento consiste en un termistor con acción a 57 ºC, una velocidad de aumento de temperatura. Es posible conectar el detector a todos los paneles NOTIFIER a través de una conexión directa con las centrales eléctricas convencionales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector de velocidad de aumento consiste en un termistor con acción a 57 °C, una velocidad de aumento de temperatura. Es posible conectar el detector a todos los paneles NOTIFIER, mediante conexión directa con las centrales eléctricas convencionales y con un M710-CZ los paneles analógicos. Salida analógica de 4-20 mA. Grado de protección IP 65. Suministro de 15-28 V CC con absorción de 20/30 microA. Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +110 °C.