/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Sensor térmico S-Quad

    Los sensores térmicos S-QUAD mejoran la velocidad y la integridad de la detección de incendios a la vez que reducen las falsas alarmas. Cada elemento sensor tiene ajustes de sensibilidad que se pueden ajustar para adaptarse al entorno/aplicación.

    Overview

    Los sensores S-Quad son sensores analógicos verdaderamente inteligentes que combinan el procesamiento local en el sensor y el panel para dar una respuesta inmediata a incendios reales y, a la vez, minimizar el riesgo de falsas alarmas. El producto S-Quad integra detección de humo, calor y gas de monóxido de carbono de doble ángulo con sirena electrónica, voz y luz intermitente LED (luz estroboscópica) en un solo conjunto. Con una tecnología ampliamente patentada, S-QUAD mejora tanto la velocidad como la integridad de la detección de incendios y al mismo tiempo reduce las falsas alarmas. Los sensores S-Quad heredan todas las ventajas del lazo alimentado de Vigilon combinados con características adicionales, lo que hace de Vigilon y S-Quad una combinación líder en la industria para la detección de incendios y señalización de alarmas. La tecnología patentada de dispersión óptica de doble ángulo permite la identificación de la fuente de partículas filtrando posibles falsas alarmas provocadas por el vapor y el polvo. El elemento sensor de gas dentro de la cámara monitorea la acumulación de monóxido de carbono en incendios latentes, lo que permite una detección temprana donde los detectores de humo estándar no funcionarían. La detección combinada de gas CO con óptica de doble ángulo y calor ofrece un mayor nivel de inmunidad a falsas alarmas y al mismo tiempo mejora la velocidad de detección de determinados tipos de incendio. Cada elemento sensor tiene ajustes de sensibilidad que se pueden ajustar para adaptarse al entorno/aplicación y se pueden programar para diferentes periodos de tiempo durante el día o la noche.

    Funciones y ventajas:
    • Gama completa de sensores con combinaciones de tecnologías de detección avanzadas que incluyen calor, dispersión óptica de doble ángulo y monóxido de carbono (CO)
    • Cada sensor tiene configuraciones de sensibilidad certificadas que se adaptan a determinados entornos/aplicaciones y se pueden programar para diferentes horas del día si es necesario
    • Aislador de cortocircuito en cada dispositivo.
    • Conexión de entrada/salida configurable para indicador remoto o entrada de supervisión patrones de sonido completamente sincronizados a través del panel de control
    • Las sirenas del sensor tienen niveles de sonido y tonos ajustables para coincidir con las sirenas del sistema
    • Monitoreo de elementos acústicos y protección contra sobrecargas para garantizar las operaciones incluso en caso de fallo del cable
    • Salida de sonido sincronizada y compatible con la gama S-Quad de VAD EN54-23
    Certificaciones:
    • LPCB
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent