Detectores de calor
Sirena y sensor térmico S-Quad
Sensor Gent S-Quad y sensor con sirena con aislante de cortocircuito incorporado; sensor programable. El sensor térmico con sirena es una combinación única de elementos de detección para tomar decisiones rápidas e inteligentes sobre incendios
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El sensor de calor con sirena Vigilon S-Quad de Gent es una combinación única de elementos de detección para permitir tomar decisiones rápidas e inteligentes en casos de incendio. Los niveles de detección de calor son totalmente programables. Esto permite configurarlo para filtrar riesgos específicos, lo que resulta en una reducción significativa de las falsas alarmas.
Un sensor analógico verdaderamente inteligente que combina el procesamiento local en el sensor y el panel para dar una respuesta inmediata a incendios reales y, a la vez, minimizar el riesgo de falsas alarmas.
Funciones y ventajas:- Gama completa de sensores con combinaciones de tecnologías de detección avanzadas que incluyen calor, dispersión óptica de ángulo doble y monóxido de carbono (CO)
- La detección combinada de monóxido de carbono con dispersión óptica de ángulo doble y calor permite un mayor nivel de inmunidad a falsa alarma en presencia de vapor y, al mismo tiempo, mantiene la integridad de la detección de incendios
- Cada sensor tiene ajustes de sensibilidad certificados que se adaptan a ciertos entornos/aplicaciones y pueden programarse para diferentes horas del día si es necesario
- Aislador de cortocircuito en cada dispositivo
- Conexión de entrada/salida configurable para el indicador remoto o la entrada de supervisión con patrones de sonido totalmente sincronizados a través del panel de control
- Las sirenas del sensor tienen un nivel de sonido y tonos ajustables para que coincidan con las sirenas del sistema
- Monitorización del elemento de sirena y protección contra sobrecarga para garantizar el funcionamiento incluso en caso de fallo del cable
- Salida de sonido sincronizada y compatible con la gama S-Quad de VAD EN54-23
- Con aprobación LPCB
- Todos los ESTADOS de sensores aprobados por LPCB se enumeran en la descripción de S-Quad y en la información de puesta en marcha.
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent