Detectores de calor
Detector térmico Serie TC808
Los detectores térmicos de la serie TC808 utilizan un circuito de detección de termistor único de última generación y han sido diseñados para su inclusión en el circuito de alarma contra incendios para la detección temprana de incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores térmicos de la serie TC808 utilizan un circuito de detección de termistor único de última generación y han sido diseñados para su inclusión en el circuito de alarma contra incendios para la detección temprana de incendios. Estos sensores están diseñados para la protección de espacios abiertos y solo deben conectarse a paneles de control que utilicen un protocolo de comunicación direccionable analógico patentado compatible con monitorización y el control. Dos LED en cada luz del sensor para proporcionar una indicación local del sensor visible de 360°. Los LED se pueden bloquear mediante un comando de código desde el panel de control para una indicación de alarma. Los LED también se pueden desbloquear y devolver al estado normal mediante un comando de código. La capacidad del indicador LED remoto está disponible como accesorio opcional cableado a los terminales de base estándar.
Funciones y ventajas:- Dos LED en cada luz de sensor para proporcionar una indicación de sensor visible local de 360°
- La capacidad de indicador LED remoto está disponible conectada por cable a los terminales de base estándar
- Instalación fácil y rápida
- Para TC808E1002M01
- prEN54 Parte 5 Clase A1S
- Para TC808ES1028 / TC808EIS1028
- EN54-5: 2000 Clase A1R
- EN54-17: 2005 para REI
- Para TC808ES1002 / TC808EIS1002
- EN54-5: 2000 Clase A1S
- EN54-17: 2005 para EI
- Para TC808ES1051 / TC808EIS1051
- EN54-5: Clase 2000 BS
- EN54-17: 2005 para HTEI