Detectores de movimiento
Sensor de movimiento para sistemas de detección de intrusos
Los sensores de movimiento de los sistemas de detección de intrusos son los sensores infrarrojos pasivos inalámbricos universales para la instalación con la gama de paneles de intrusos de Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de movimiento de los sistemas de detección de intrusos son los sensores infrarrojos inalámbricos universales para la instalación con la gama de paneles de intrusos de Honeywell. Los sensores infrarrojos inalámbricos universales cuentan con inmunidad selectiva para mascotas para la máxima comodidad. Elija entre la configuración de alta seguridad no diseñada para mascotas, la configuración intermedia para mascotas de 18 kg (40 lb) de peso o la resistente configuración para mascotas de 36 kg (80 lb), todo en una unidad elegante y fácil de instalar. Tecnología inalámbrica Honeywell La capacidad de largo alcance es de hasta 1000 m (3280 pies).
Funciones y ventajas:- Los parámetros de sensibilidad permiten adaptar el producto para una gran diversidad de instalaciones
- El sensor se monta prácticamente en cualquier lugar, en paredes, esquinas o techos
- Compatible con los módulos de radio Domonial, Le Sucre, Galaxy y Vista
- Inmunidad a mascotas con la posibilidad de ajustar la sensibilidad, dependiendo de la sensibilidad
- Modo de recorrido de prueba, esta prueba es obligatoria para asegurar una detección correcta
- Las dos lentes diferentes suministradas con el IRPI8M
- Espejo de visión hacia abajo patentado que ofrece una capacidad de detección óptima justo debajo del sensor
- Compensación de temperatura de la pendiente dual avanzada
- EN50131-1 y TS50131-2-2 Grado de seguridad 2
- Clase medioambiental II (con lente de alta seguridad montada)
- Dos armaduras NF&A2P
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security