/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de movimiento

    Detector de movimiento

    Interrumpido

    El Honeywell IS3012 es un detector de movimiento de factor de forma pequeño y alto rendimiento ofrecen una experiencia sin problemas y lista para usar para simplificar el proceso de instalación y reducir el tiempo de instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El Honeywell IS3012 es un detector de movimiento de factor de forma pequeño y alto rendimiento ofrecen una experiencia sin problemas y lista para usar para simplificar el proceso de instalación y reducir el tiempo de instalación. Con el infrarrojo pasivo IS3012 se consigue un rendimiento óptimo gracias a la óptica Fresnel de rango extendido (desarrollada a medida), la visión hacia abajo, la cubierta y el tamper de pared, y la posibilidad de seleccionar la inmunidad a mascotas. La familia de detectores de movimiento IS3000 y DT8000 de Honeywell, con sus tecnologías de detección de vanguardia y una amplia gama de modelos que se adaptan a los requisitos de la mayoría de las aplicaciones, optimizará la detección de intrusos y reducirá las falsas alarmas.

    Características y Beneficios:
    • Carcasa elegante y resistente
    • Componentes electrónicos y ópticos sellados
    • Selectividad de detección de mascotas
    • Tornillos con sistema de retención integrado
    • Sensibilidad óptica uniforme
    • Cobertura de pared a pared
    • Excelente detección e inmunidad a falsas alarmas
    • Vista hacia abajo seleccionable
    • Inmunidad de luz blanca PIR
    • Prueba de presencia con modo flash
    • Montajes flexibles
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security