Detectores de movimiento
Detectores de movimiento, barrera de luz infrarroja
Las barreras de luz infrarroja IRS 509 VdS/IRS 509 O ofrecen diversas posibilidades de aplicación tanto en interiores como en exteriores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las barreras de luz infrarroja IRS 509 VdS/IRS 509 O ofrecen diversas posibilidades de aplicación tanto en interiores como en exteriores. Las cortinas de luz específicas de la aplicación se pueden realizar utilizando
diferentes tamaños y lentes giratorias.
Para aplicaciones al aire libre, son versiones con
calefactor disponible (IRS-509-O). El calentador evita la condensación en el panel de vidrio y la lente de barrera de luz.
La barrera de luz infrarroja funciona con señales infrarrojas moduladas. Este tipo de tecnología de transmisión
garantiza una inmunidad a las interferencias extremadamente alta, de modo que
incluso una señal de falsa alarma debido a la luz solar es imposible.
Mayor seguridad contra manipulación y otras señales infrarrojas
externas, se logra mediante la monitorización de la forma de la señal con amplificación automática y control de umbral
digital.
Funciones y ventajas:- Aprobación de VdS (IRS-509-VdS)
- VdS Clase C
- Ajuste simple y rápido de una sola persona
- Alta seguridad contra manipulación
- DTC de control de umbral digital
- Sincronización automática ininterrumpida
- Control automático de ganancia AGC
- Rendimiento/Prestaciones
- Insensible a los cambios de temperatura
- Insensible a la luz solar y a la luz artificial
- Versión multicanal
- Calentador integrado (IRS-509-O)
- Diseño elegante y atemporal
- Elegante montaje discreto
- Aprobación VdS: G100029 (IRS-509-VdS), Clase C