Detectores de movimiento
Detectores de movimiento Viewguard DUAL
Los detectores de movimiento Viewguard DUAL tienen sistemas de sensores que funcionan de forma independiente, detector de movimiento PIR y sensor de microondas
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de movimiento Viewguard DUAL tienen sistemas de sensores que funcionan de forma independiente, detector de movimiento PIR
y sensor de microondas.
El principio de operación de los detectores se basa en una conexión inteligente de los dos sistemas de sensores
sistemas Esta conexión hace que los detectores sean especialmente insensibles a las turbulencias de aire y calor, lo que provoca
una detección óptima de alarmas con inmunidad a falsa alarma extremadamente alta.
Para la detección continua, los detectores están equipado con una óptica de espejo de alta calidad (óptica de zona).
Los detectores son adecuados para paneles de control de detección de intrusiones equipados con tecnología BUS-2 o BUS-1
o tecnología de conexión convencional y están disponibles con o sin control antienmascaramiento (AM).
Funciones y ventajas:- Función antienmascaramiento
- Indicación con LED
- Lógica FAI
- Función de prueba de presencia
- Entrada de la zona del detector
- Sensor de microondas
- (solo detectores AM)
- Detecta la cobertura, pulverización o encintado de la lámina.
- Indicación ordenada del estado operativo mediante dos LED. Indicación de prueba de presencia.
- (Primera indicación de alarma, tipos)
- El detector que se dispara primero puede identificarse con el indicador LED.
- Manera sencilla de comprobar el funcionamiento y la zona de detección.
- (solo detectores BUS)
- Integración de contactos/detectores sin potencial en el sistema BUS-2/ BUS-1 (zona no borrable).
- (solo detectores DUAL)
- Se puede desactivar en el estado “desarmado”.
- VdS
- EN 50131-1
- EN 50131-2-4