/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de movimiento

    View guard PIR RF

    Los detectores de movimiento por infrarrojos pasivos están diseñados con óptica de espejo plano en tecnología de radio inalámbrica.

    Overview

    Los detectores de movimiento por infrarrojos pasivos están diseñados con óptica de espejo plano en tecnología de radio inalámbrica.

    La tecnología de radio utilizada por medio del modo de transmisión de doble banda garantiza la máxima seguridad de transmisión.

    Funciones y ventajas:
    • Se puede adaptar a la óptica de ruta o de cortina sustituyendo la óptica de espejo
    • La sensibilidad de detección se puede programar desde el panel de control
    • El rango se puede programar desde el panel de control (óptica de espejo)
    • Pantalla LED e indicaciones LED en modo apagado posibles
    • Modo de revisión de radio con pantalla LED selectiva
    • Alarma de temperatura con umbral de alarma programado
    • Contacto de cubierta y protección antidesgarro
    • Carcasa adecuada para montaje en esquina y pared
    • Supervisión del estado de la batería
    • Supervisión permanente por radio mediante sondeo por radio
    Certificaciones:
    • G108506 (EMT), clase B
    • G108508 (EMT), clase B
    • G108507 (EMT)