/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    multi criteria sensors

    Detector de humo fotoeléctrico 22051E

    Interrumpido

    La gama System Sensor Revolutionary Series 200 Advanced ofrece una plataforma de detectores nueva que incorpora el nuevo protocolo digital Series 200 Advanced. El protocolo proporciona más dispositivos en el bucle y proporciona un mayor control.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama System Sensor Revolutionary Series 200 Advanced ofrece una plataforma de detectores nueva que incorpora el nuevo protocolo digital Series 200 Advanced. El nuevo protocolo aporta más dispositivos en el bucle y entrega mayor control, configurabilidad y gestión del dispositivo mientras permite al conjunto del sistema poder adaptarse a la ubicación y el uso del edificio con una mayor flexibilidad como nunca hasta Ahora. El detector fotoeléctrico de humos 22051 tiene un diseño de cámara de detección nuevo, gracias a años de investigación y desarrollo de System Sensor. Esto proporciona una mejor capacidad de respuesta, menos cambios de sensibilidad causados por la sedimentación de polvo y menos falsas alarmas resultantes de la entrada de insectos y otros residuos. La unidad enchufable utiliza circuitos de procesamiento sofisticados que incorporan filtros de suavizado para ayudar a eliminar las condiciones de ruido ambiental transitorio que pueden ser la causa de alarmas no deseadas. Los dispositivos se gestionan mediante un software integrado que ejecuta algoritmos complejos que mejoran aún más la resistencia a falsas alarmas y mejoran la velocidad de detección. El 22051E incorpora dos LED tricolores que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del dispositivo. Los LED son programables y tienen indicadores de estado fijos o parpadeantes de color rojo, ámbar y verde. Todos los detectores Series 200 Advanced son respetuosos con el medio ambiente y cumplen los requisitos legales WEEE y RoHS, minimizando los costes de eliminación tras el final de su vida útil, y son compatibles mecánica y eléctricamente con los dispositivos existentes Series 200.

    Funciones y ventajas:
    • Nueva plataforma mecánica con revolucionarios productos de cámara que mejoran la inmunidad a falsa alarma
    • Detección mejorada de distintos tipos de incendios
    • Mejor resiliencia a falsas alarmas por polvo
    • Supresión del riesgo de falsas alarmas por insectos
    • Disponible con o sin aislamiento de cortocircuitos monopolo
    • LED tricolor rojo, verde y ámbar
    • Conmutadores giratorios de dirección de décadas
    • Color blanco puro para adaptarse a los edificios modernos
    • Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100 % con productos anteriores
    • Nuevo diseño de base para complementar el detector
    Certificaciones:
    • BOSEC TCC2 - K828/a
    • CE no aislado 0786-CPR-20658 aislado 0786-CPR-20652
    • GOST-R B.04068
    • LPCB no aislado 199m/10 aislado 199ab/01 número 01
    • VdS no aislado G209021 aislado G209015
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar