/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores multicriterio

    Detector de calor direccionable

    El detector de calor está diseñado tanto para el rendimiento como para la estética. Su diseño moderno y elegante y su tecnología térmica avanzada hacen que la serie SK-HEAT-W sea ideal para la operación del sistema como para el diseño del edificio.

    Overview

    El detector de calor está diseñado tanto para el rendimiento como para la estética. Su diseño moderno y elegante y su tecnología térmica avanzada hacen que la serie SK-HEAT-W sea ideal para la operación del sistema como para el diseño del edificio.

    _x000D_

    La serie incluye detectores de temperatura fija de 57 °C/135 °F, de velocidad de subida y de alta temperatura fija de 88 °C/180 °F, y sustituye directamente a los detectores de calor de la serie SK-HEAT. La dirección de ID de punto, establecida mediante interruptores decimales giratorios, proporciona ubicaciones específicas del detector. Estos detectores térmicos ofrecen una protección eficaz e inteligente de las instalaciones con distintas aplicaciones.

    _x000D_ Funciones y ventajas:
      _x000D_
    • Detector de calor direccionable_x000D_
    • Diseñado para cumplir con UL 268 7.° edición_x000D_
    • Diseño contemporáneo elegante y con estilo_x000D_
    • Tecnología térmica avanzada para una respuesta rápida_x000D_
    • Modelo de temperatura fija (SK-HEAT-W) preajustado de fábrica a 57 °C (135 °F)_x000D_
    • Modelo de velocidad de aumento (SK-HEAT-ROR-W), 8,3 °C (15 °F) por minuto_x000D_
    • Modelo de alta temperatura (SK-HEAT-HT-W) preajustado de fábrica a 88 °C (190 °F)_x000D_
    • Direccionable por dispositivo_x000D_
    • Direccionamiento giratorio y decimal (consulte los manuales del panel Silent Knight para conocer la capacidad del dispositivo)_x000D_
    • Conexión SLC de dos hilos_x000D_
    • Los LED parpadean cada vez que se sondea la unidad_x000D_
    • Ángulo de visión de campo de 360° de los indicadores visuales de alarma (dos LED bicolores); los LED parpadean en verde en estado Normal y se encienden en rojo fijo en Alarma_x000D_
    • Comunicaciones integrales e identificación incorporada del tipo de dispositivo_x000D_
    • Función de prueba remota desde el panel_x000D_
    • Interruptor de prueba funcional integrado activado por imán externo_x000D_
    • Prueba de marcha con pantalla de dirección (una dirección de 121 parpadeará el LED del detector 12- (pausa)-1)_x000D_
    • Modo de espera de baja corriente
    _x000D_Certificaciones:
      _x000D_
    • UL