Sensores multicriterio
Sistema autónomo de aspiración de 1 canal/1 detector
Sistema autóacute;nomo de deteccióacute;n de humo por aspiracióacute;n FAAST-LT.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Sistema autónomo de detección de humo por aspiración FAAST-LT. No precisa conexión a lazo analógico de detección ni a central de incendios. El equipo incluye 1 detector láser de alta sensibilidad, un sensor de flujo por ultrasonido y electrónica protegida. FAAST- LT incluye niveles de alarma y prealarma que se pueden configurar entre 9 niveles de sensibilidad. Una barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de aire verifica que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. La información se puede leer de forma sencilla y rápida en el interfaz de usuario o mediante conexión USB utilizando el programa PipeIQ LT.
Otros
- Brand
- System Sensor
- Detector Type
- Aspirating
- Detection Sensor Type
- Laser
Otros
- Brand
- System Sensor
- Detector Type
- Aspirating
- Detection Sensor Type
- Laser
- Brand : System Sensor
- Detector Type : Aspirating
- Detection Sensor Type : Laser