/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector de temperatura fija IQ8QUAD

    Interrumpido

    Detector de calor automático de un solo termistor para detectar la temperatura del aire alrededor.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Detector de calor automático de un termistor para detectar la temperatura del aire. Sensor semiconductor rápido para una detección fiable de incendios con fuerte generación de calor. Ideal para detección en entornos con suciedad o humo en condiciones normales, y no lo afectan el viento o la presión atmosférica. Detector de incendios con inteligencia descentralizada, autocomprobación automática de funciones, modo de fallo de CPU, memoria de alarmas y datos operacionales, indicador de alarma, direccionamiento suave e indicación de operación.

    Aislante integrado. Se puede conectar un indicador remoto.

    Funciones y ventajas:
    • Detectores de incendios inteligentes automáticos muy fiables de bajo consumo para
    • instalaciones y propiedades con concentración media y alta de activos valiosos
    • Funciones de detector IQ8QUAD, ventajas del sistema
    • Para operación óptima en sistemas de alarma de incendio 8000, IQ8Control y FlexES
    • Control
    • Con detectores de incendio multisensor para cualquier incendio, hasta los
    • más difíciles y con visibilidad LED de 360° en detector de
    • alarma con y sin aislantes de lazo
    • Varias opciones de instalación
    • Combinación de cableado en lazo y derivación
    • N.º máx. de detectores con instalación de cable de hasta 3500 m para
    • detectar incendios, p. ej., cables I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm
    • Hasta 127 detectores y zonas de detección por instalación en lazo
    • Cableado gratuito de elementos de visualización y control por asignación de funciones de software
    • Hasta 32 detectores por zona
    • Puesta en marcha fácil
    • Direccionamiento automático e interactivo de detector
    • Asignación de dirección fija de ubicación de detector, aun tras sustituir o
    • añadir detectores
    • Localización de roturas de cables y cortocircuitos en lazo
    • Detector-LED como indicador de alarma y para detector en servicio
    • Adaptación a condiciones operativas cambiantes
    • LED exclusivo para indicar operación (LED verde)
    • Desconexión de detectores individuales, zonas y áreas de detección
    • Desconexión de sensores individuales o varios sensores a la vez en detector de incendios multisensor,
    • manualmente o según hora programada del día
    • Adaptación automática a entornos variables
    • Compensación de niveles cambiantes de presión de aire, humedad, concentración de humo según principio de
    • doble cámara
    • Compensación electrónica o por deriva de influencias a largo plazo como envejecimiento o
    • contaminación
    • Detección fiable
    • Sensibilidad constante de alarma de detector de incendios multisensor para cualquier incendio
    • Gran relación señal/ruido por diseño especial de sensores y electrónica para
    • suprimir interferencias electromagnéticas
    • Mosquitera integrada y sellada contra entrada de aire trasero
    • Supresión de falsa alarma fiable
    • Alta inmunidad contra falsas alarmas por evaluación temporizada de diferentes criterios de sensor
    • Los patrones de señal no típicos de incendios se eliminan por algoritmos de filtro especiales
    • Autosupervisión automática de electrónica del detector
    • Supervisión continua de lazo aun en cortocircuitos mediante segmento relevante
    • Supervisión automática de cada sensor que garantiza capacidad operativa y estado correcto
    • Más fiabilidad
    • Tolerante a cortocircuitos y rotura de cables mediante control desde ambos extremos de lazo
    • Detector interior de decisión de alarma
    • Control de seguridad activado si falla la comunicación
    • Mantenimiento
    • Solicitud de mantenimiento automático
    • Identificación de detector de calor por círculo negro en placa de transmisión de luz
    • Identificación de detector de gas multisensor por anillo dorado en placa de transmisión de luz
    • Contador de tiempo de operación, alarma y fallos en cada detector
    • Revisión de lazo automática y cíclica
    • Interrogación de estado completo desde panel de control
    • Interrogación de datos de funcionamiento de cada detector en lazo a través de PC de servicio estándar e interfaz de
    • detector
    • Gama completa de accesorios
    • Base de detector estándar, base con relé y base inalámbrica disponible
    • Adaptador de base para montaje en techo
    • Cubierta antipolvo para detector de incendios o base de detector
    • Kit para montaje en techo suspendido
    Certificaciones:
    • EN 54-5
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER