Sensores multicriterio
Detección de incendios/CO de varios criterios MCS
Los detectores de incendios y monóxido de carbono (CO) multicriterio MCS son dispositivos direccionables enchufables que combinan cuatro elementos de detección para detectar múltiples componentes de un incendio: humo, CO, luz/llamas y calor.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de incendios y monóxido de carbono multicriterio MCS son dispositivos direccionables enchufables que combinan cuatro elementos de detección separados para detectar múltiples componentes de un incendio: humo, CO, luz/llamas y calor. En el caso del CO, la celda de detección electroquímica del detector crea una señal separada para la detección de CO con fines de prevención de accidentes. Los múltiples sensores y la comunicación pueden reducir en gran medida las falsas alarmas en comparación con los métodos de detección única. Los algoritmos sofisticados maximizan las ventajas de los cuatro tipos de sensores, creando nuestra mejor oferta de estrategia de detección, una mayor inmunidad a las partículas molestas y una mayor sensibilidad al fuego real. Esta posibilidad de rechazar ciertos activadores de alarma no deseada, como el humo del teatro, permite el uso del detector de incendios/CO en aplicaciones en las que existen condiciones molestas moderadas a intensas que podrían provocar que los detectores de detección única emitan una falsa alarma.
Funciones y ventajas:- Funciona en el protocolo Velociti® SLC
- Señal acústica independiente para alarma de incendio o CO cuando se utiliza con una base de la serie B200S
- Compensación automática de deriva para sensores de humo y CO
- Capacidad de prueba de CO RealTest®
- Nuevo perfil moderno con opciones de color ampliadas
- Utiliza solo una dirección en el bucle SLC
- Celda de CO de 10 años con advertencia de fin de vida útil
- Estándar UL: Certificación UL 268 7.° edición, UL 521, UL 2075
- CSFM: 7272-1703:0508
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
- Brand : Gamewell-FCI
- Detector Type : Fixed Temperature|Rate Of Rise
- Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal