Sensores multicriterio
Detector inteligente multicriterio
Los detectores inteligentes multicriterio combinan sensores fotoeléctricos, térmicos e infrarrojos (PTIR) en una unidad para detectar múltiples componentes de un incendio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores inteligentes multicriterio combinan sensores fotoeléctricos, térmicos e infrarrojos (PTIR) en una unidad para detectar múltiples componentes de un incendio. Este enfoque ofrece una mayor sensibilidad al fuego real con mayor inmunidad a las partículas molestas. Los múltiples sensores y la comunicación pueden reducir en gran medida las falsas alarmas en comparación con los métodos de detección única.
Funciones y ventajas:- Detección mediante múltiples criterios
- Comunicaciones analógicas
- Modo de espera de baja corriente
- Interruptores de dirección giratorios
- LED duales para visibilidad de 360°
- Nuevo perfil moderno
- Opciones de color ampliadas
- CSFM: 7272-1703:0508
- Con aprobación FM
- UL: S1195
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
- Detector Type
- Fixed temperature
- Rate of rise
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
- Detector Type
- Fixed temperature
- Rate of rise
- Brand : Gamewell-FCI|System Sensor
- Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal
- Detector Type : Fixed temperature|Rate of rise