Sensores multicriterio
Detector óptico de humo O/So IQ8QUAD
Detector óptico de humo O/So IQ8QUAD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Detector de humo por dispersión para la detección temprana y segura de incendios lentos con generación de humo ligero. Detector inteligente con inteligencia descentralizada, autocomprobación automática de funciones, modo de fallo de la CPU, memoria de alarmas y datos operacionales, indicador de alarma, direccionamiento suave e indicación de funcionamiento. El detector está provisto de un aislante de lazo. Junto con los componentes de detección de humo, el detector cuenta con una sirena integrada.
Funciones y ventajas:- Detección
- El principio fiable del sensor para un rendimiento de respuesta constante al más alto nivel de seguridad contra falsas alarmas
- Sirena
- Alimentado por lazo: no se necesita una fuente de alimentación externa
- Control individual de la sirena
- Se pueden utilizar tonos para otros fines además de la advertencia de incendio, lo que hace que el dispositivo sea ideal para su uso en escuelas (campana escolar), etc.
- Opción de inicio suave, ideal para hospitales y residencias de ancianos
- Sin dirección corta adicional
- Sincronización automática de varios dispositivos de señalización de alarma IQ8Quad
- Nivel de sonido máximo: 92 dB (A) a 1 m
- Se puede ajustar la presión sonora máxima
- Se pueden combinar varios componentes de señal en una plantilla de señal
- Plantilla de señal y velocidades de repetición
- Se pueden configurar hasta 26 idiomas diferentes
- Hay disponibles 20 tonos de señal diferentes, incl. tono DIN
- Bajo consumo de energía
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER