Sensores multicriterio
Detector automático inteligente Esser
El detector inteligente automático es un detector diseñado específicamente para operar en grupos de detectores analógicos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector inteligente automático es un detector diseñado específicamente para operar en grupos de detectores analógicos. El detector inteligente automático establece nuevos estándares en tecnología convencional a través de sensores de alta calidad con tecnología de detección avanzada. Detectores de incendios inteligentes automáticos con alta fiabilidad y bajo consumo de energía utilizados para instalaciones y elementos de propiedad con una concentración media y alta de activos valiosos. Estos incluyen no solo los algoritmos inteligentes para la detección de incendios, sino también la amplia gama de diferentes tipos de detectores, incluidos los detectores multisensores OT-blue y O²T. El Detector Inteligente Automático también ayuda a ahorrar costes, gracias a la compensación de deriva implementada. Hay numerosos accesorios disponibles en el programa de la serie de detectores IQ8Quad. El detector inteligente automático está equipado con un logotipo para la diferenciación óptica. El conveniente mantenimiento con las herramientas de software de programación 8000 completa el espectro completo del detector inteligente automático desde el cual se pueden leer y almacenar los datos operacionales del detector. Los detectores permanecen donde se instalaron porque todo el grupo de detectores puede conectarse a una computadora y repararse a través del bus de campo y la interfaz del panel de control.
Características y Beneficios:- Con detectores multisensor para la detección de cualquier incendio, incluso en las condiciones de operación más difíciles
- Hasta 30 detectores por grupo de detección
- Sensibilidad de respuesta uniforme del detector para todo tipo de incendios para los detectores multisensores
- Alta fiabilidad frente a falsas alarmas mediante evaluación temporal de diferentes criterios del sensor
- Recuperación de datos de operación de todos los detectores de un grupo con PC de Servicio estándar e interfaz de bus de campo
- Base de relé y toma estándar
- Adaptador de toma para instalación en techo
- Caperuzas antipolvo opcionales para detectores de incendios y base del detector
- Kit para montaje suspendido
- EN 54-7/-5 A2
- CEA 4021
Otros
- Brand
- ESSER
- SMS
- Xtralis
Otros
- Brand
- ESSER
- SMS
- Xtralis
- Brand : ESSER|SMS|Xtralis