Sensores multicriterio
Detector de incendios multisensor O2T IQ8QUAD Ex (i)
Detector de incendios multisensor O2T IQ8QUAD Ex (i)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Detector inteligente con dos sensores ópticos de humo integrados con diferentes ángulos de luz dispersa, así como la evaluación adicional de un sensor de detector de calor para reconocer incendios lentos hasta incendios abiertos con características uniformes. Comparación de las señales del sensor de calor para la clasificación de humo y reducción de falsas alarmas por interferencias, por ejemplo, por vapor o polvo. Debido a sus excelentes características de detección y mejor gestión de falsas alarmas, el detector también puede reconocer incendios de prueba TF1 y TF6, descritos en los estándares. El detector inteligente de O²T también es adecuado para una temperatura operacional más alta de hasta +65 °C. Se utiliza cuando se solicita una detección de incendios temprana y fiable. Detector de incendios inteligente con sistema de inteligencia descentralizado, autocomprobación automática de funciones, modo de emergencia, almacenamiento de datos de alarma y operativos y visualización de alarmas. El direccionamiento suave y la pantalla operativa independiente solo son posibles cuando se utiliza un detector esserbus/esserbus-Plus IQ8QUAD sin aislante de lazo, especialmente para uso en zonas de explosión. Operación con direccionamiento individual en la barrera Ex, ref. 804744 y como detector estándar en la barrera Ex, ref. 764744. Tenga en cuenta que el cambio de la configuración de parámetros para la adaptación ambiental está reservado a los detectores automáticos que no son Ex.
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER