/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector de incendios multisensor O2T/So IQ8QUAD

    Interrumpido

    Detector de incendios multisensor O2T/So IQ8QUAD

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Además de la detección de humo con tecnología convencional de multisensor O²T, el detector se suministra con un dispositivo de señalización de alarmas integrado. Se puede ajustar el nivel de sonido en ocho niveles diferentes.

    Funciones y ventajas:
    • Detección
    • El principio fiable de multisensor O²T para un rendimiento de respuesta constante al más alto nivel de seguridad contra falsas alarmas
    • Control individual de la sirena
    • Sirena
    • Alimentado por lazo: no se necesita una fuente de alimentación externa
    • Sin dirección corta adicional
    • Sincronización automática de varios dispositivos de señalización de alarma IQ8Quad
    • Nivel de sonido máximo: 92 dB (A) a 1 m
    • Se puede establecer la presión sonora máxima
    • Se pueden combinar varios componentes de señal en una plantilla de señal única
    • Se pueden establecer velocidades de repetición y plantillas de señal
    • Hasta 26 idiomas diferentes disponibles
    • 20 tonos de señal diferentes, incl. tono DIN
    • Bajo consumo de energía
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER