/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector multisensor O²T convencional

    Interrumpido

    O²T Multisensor es un detector con dos sensores ópticos de humo

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    O²T Multisensor es un detector con dos sensores ópticos de humo, diferentes ángulos de luz dispersa y una función de evaluación del sensor del detector de calor para detectar cualquier cosa, desde incendios fuertes hasta incendios abiertos con características de respuesta uniformes. El O²T Multisensor compara las señales del sensor de humos para su clasificación, reduciendo las falsas alarmas por vapor o agua pulverizada. Gracias a sus excelentes propiedades de detección, también es capaz de reconocer los incendios de prueba TF1 y TF6 descritos en el estándar. El modelo O²T Multisensor también es adecuado para temperaturas de uso más altas, de hasta +65 °C.

    Características y Beneficios:
    • Con detectores multisensor para la detección de cualquier incendio, incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles
    • Hasta 30 detectores por grupo de detección
    • Sensibilidad de respuesta uniforme del detector en todo tipo de fuegos para los detectores multisensor
    • Adaptación automática a diferentes condiciones ambientales
    • Autosupervisión automática de funcionamiento y estado de los sensores
    Certificaciones:
    • EN 54-7 2006/-5 B 2000
    • CEA 4021
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER