/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector multisensor OTBlue convencional

    Interrumpido

    Los detectores Multisensor son detectores de incendios que ofrecen análisis temporal de señal

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores Multisensor son detectores de incendios que ofrecen análisis temporal de señal, una combinación ponderada de datos de sensores, inteligencia descentralizada, autocomprobación automática de funciones, adaptación automática al entorno, alarmas, almacenamiento de datos operativos y visualización de alarmas.

    Características y Beneficios:
    • Se corresponde de forma óptima con el sistema de línea ES
    • Con detectores multisensor para la detección de cualquier incendio, incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles
    • Hasta 30 detectores por grupo de detección
    • Adaptación automática a diferentes condiciones ambientales
    • Compensación electrónica, también denominada compensación de la deriva de influencias a largo plazo por contaminación o envejecimiento
    • Autosupervisión automática de la electrónica del detector
    • Autosupervisión automática de funcionamiento y estado de los sensores
    • Designación del detector de calor con un aro negro en el tubo de luz
    • Horas de operación, alarma y contador de fallos en cada detector
    • Base de relé y toma estándar
    • Kit para montaje suspendido
    Certificaciones:
    • EN 54-7/5 A2
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER