/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector de incendios multisensor OTblue IQ8QUAD

    Interrumpido

    Detector de incendios multisensor OTblue IQ8QUAD

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Detector de incendios multisensor con sensor óptico integrado y sensor térmico con gestión mejorada de falsas alarmas. La cámara de medición óptica se suministra con una tecnología de sensor desarrollada patentada que utiliza un LED azul de alta sensibilidad (en lugar del LED rojo que suele usarse en los detectores ópticos de humo), lo que permite la detección de incendios abiertos, incendios lentos e incendios con alta generación de calor. Especialmente para incendios abiertos, la tecnología de ionización clásica implementada en detectores de ionización se sustituye por la tecnología de detección única; a diferencia de los detectores de ionización, este sensor funciona sin un elemento radiactivo que causa problemas en el momento de la eliminación de residuos. El detector es capaz de identificar los incendios de prueba TF1 y TF6 descritos en la especificación EN 54-9:1982. Adecuado para entornos sensibles, detección de aerosoles invisibles de gran tamaño.

    El multisensor OTblue es un detector inteligente con análisis de señales relacionadas con el tiempo, correlación de señales de los datos del sensor, inteligencia descentralizada, autocomprobación automática de funciones, modo de fallo de CPU, adaptación automática a condiciones ambientales, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicador de alarma y direccionamiento suave.

    El detector se suministra con un aislante integrado y se puede conectar un indicador remoto.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER