/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector de temperatura termovelocimétrico IQ8QUAD Ex (i)

    Interrumpido

    Detector de calor termovelocimétrico IQ8QUAD Ex (i)

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Detector de calor automático de un termistor para detectar la temperatura del aire. El sensor semiconductor rápido para el reconocimiento fiable de incendios con un solo termistor para detectar la temperatura del aire alrededor del detector. Rápida velocidad de aumento de temperatura de semiconductores, así como función de calor de temperatura fija integrada para el reconocimiento de incendios con un lento aumento de temperatura. Ideal para la detección en entornos sucios o con humo en condiciones normales, además de no verse afectado por el viento ni por la presión atmosférica.

    Detector de incendios inteligente con inteligencia descentralizada, autocomprobación automática de funciones, modo de emergencia, almacenamiento de datos de alarma y operativos, pantalla de alarma. El direccionamiento suave y la pantalla operativa independiente solo son posibles cuando se utiliza un detector esserbus/esserbus-Plus IQ8QUAD sin aislante de lazo, especialmente para uso en zonas de explosión. Operación con direccionamiento individual en la barrera Ex, ref. 804744 y como detector estándar en la barrera Ex, ref. 764744.

    Funciones y ventajas:
    • Marca especial para el detector de calor en el tubo de luz: anillo negro
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER