/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Sirena de sensor de voz S-Quad cuerpo negro

    El sensor múltiple S-Quad con dispositivo de alarma visual y sonora integrado (VAD) ofrece una combinación única de tecnología de sensor acústico S-Quad y alarmas visuales EN54-23.

    Overview

    El sensor múltiple S-Quad con dispositivo de alarma visual y sonora integrado (VAD) ofrece una combinación única de tecnología de sensor acústico S-Quad y alarmas visuales EN54-23.

    El multisensor de S-Quad con sirena integrada y VAD combina tecnología de detección avanzada y reconocida con alarmas visuales de última generación. La única solución práctica que satisface las demandas de detección y el rendimiento necesario para cumplir con la norma EN54 parte 23.

    Funciones y ventajas:
    • El sensor y la alarma en un dispositivo reducen el tiempo y el costo de instalación. El VAD de alta intensidad incorporado ayuda a alertar a los ocupantes en entornos ruidosos, así como en la dificultad auditiva
    • Cumple todos los requisitos de la Ley de Igualdad de 2010
    • Compatible con el VAD de montaje en pared S-Cubed
    • Tecnología de alarma visual de alta eficiencia de última generación
    • Gestión avanzada de la energía que aumenta la capacidad y la integridad del lazo
    • Gama de dispositivos y ajustes de potencia para adaptarse a la más amplia gama de aplicaciones de edificios
    • Salida de luz que permite ubicar los dispositivos en el espacio estándar entre los detectores de humo y calor
    • Velocidad de flash sincronizada en todo el panel de control, evitando el riesgo de crisis inducidas
    • El VAD puede funcionar independientemente de la sirena si es necesario
    Certificaciones:
    • BS5839 parte 1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent