/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Sensor múltiple S-Quad con dispositivo de alarma visual y sonido integrado

    Interrumpido

    El sensor múltiple S-Quad con dispositivo de alarma visual y sonora integrado (VAD) ofrece una combinación única de tecnología de sensor acústico S-Quad y alarmas visuales EN54-23.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El multisensor S-Quad con sirena integrada y VAD combina tecnología de detección avanzada y reconocida con alarmas visuales de última generación. Las variantes de color y rendimiento del VAD son opciones de alta intensidad con tres configuraciones de intensidad para lograr la máxima flexibilidad para diferentes coberturas de salas, optimizando la cobertura del bucle, y los VAD rojos usan múltiples LED rojos que muestran un color rojo verdadero. La función de voz se proporciona mediante mensajes almacenados en un componente de memoria flash no volátil. Esta salida sonora de la memoria flash puede contener hasta 20 segundos de habla. También existe la posibilidad de proporcionar tonos complejos, como tonos de campana y DIN.

    Funciones y ventajas:
    • Sensor y alarma en un solo dispositivo que reduce el tiempo y el coste de instalación.
    • El VAD de alta intensidad incorporado ayuda a alertar a los ocupantes en entornos ruidosos.
    • Cumple con todos los requisitos de la Ley de Igualdad de 2010.
    • Compatible con el VAD instalado en la pared S-Cubed.
    • Tecnología de alarma visual de última generación y alta eficiencia.
    • Administración avanzada de energía que aumenta la capacidad y la integridad del bucle.
    • Salida de luz que permite que los dispositivos se ubiquen en un espacio estándar entre detectores de humo y calor.
    • El VAD puede funcionar independientemente de la sirena si es necesario.
    Certificaciones:
    • BS5839 parte 1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    S4-720-V-VAD-HPR
    Dispositivo de alarma visual y sonido integrado: Sensor de voz de calor: VAD rojo de sirena
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s-quad-multi-sensor-with-integrated-sounde-and-visual-alarm-device-primaryimage
    S4-720-V-VAD-HPR
    Dispositivo de alarma visual y sonido integrado: Sensor de voz de calor: VAD rojo de sirena
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s-quad-multi-sensor-with-integrated-sounde-and-visual-alarm-device-primaryimage