/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Sensor S-Quad

    Interrumpido

    El sensor S-Quad de Gent es un sensor analógico realmente inteligente que combina el procesamiento local en el sensor y el panel para lograr una respuesta inmediata a incendios reales y minimizar el riesgo de falsas alarmas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sensor S-Quad de Gent es un sensor analógico verdaderamente inteligente que combina el procesamiento local en el sensor y el panel para dar una respuesta inmediata a incendios reales y, a la vez, minimizar el riesgo de falsas alarmas. Una gama completa que combina sensor acústico y de voz en un dispositivo multifuncional.

    Funciones y ventajas:
    • Gama completa de sensores con combinaciones de tecnologías de detección avanzadas que incluyen calor, dispersión óptica de doble ángulo y monóxido de carbono (CO)
    • La detección combinada de monóxido de carbono con dispersión óptica de doble ángulo y calor permite un mayor nivel de inmunidad a falsas alarmas en presencia de vapor y al mismo tiempo mantiene la integridad de la detección de incendios
    • Cada sensor tiene configuraciones de sensibilidad certificadas que se adaptan a determinados entornos/aplicaciones y se pueden programar para diferentes horas del día si es necesario
    • Aislador de cortocircuito en cada dispositivo
    • Conexión de entrada/salida configurable para indicador remoto o entrada de supervisión patrones de sonido completamente sincronizados a través del panel de control
    • Las sirenas del sensor tienen niveles de sonido y tonos ajustables para coincidir con las sirenas del sistema
    • Monitoreo de elementos acústicos y protección contra sobrecargas para garantizar las operaciones incluso en caso de fallo del cable
    • Salida de sonido sincronizada y compatible con la gama S-Quad de VAD EN54-23
    Certificaciones:
    • EN54-3
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent