/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Sirena de sensor de voz S-Quad

    Sirena de sensor de voz S-Quad y VAD: combinan una famosa tecnología de detección avanzada con modernas alarmas visuales. Tiene una salida de luz que permite colocar los dispositivos a una distancia estándar entre los detectores térmico y de humo.

    Overview

    La sirena y VAD con sensor de voz S-Quad combinan tecnología de detección avanzada y reconocida con alarmas visuales de última generación. Tiene salida de luz que permite ubicar los dispositivos en el espacio estándar entre los detectores de humo y calor. Los sensores tienen una opción de alta intensidad con tres configuraciones de intensidad para lograr la máxima flexibilidad para la cobertura de diferentes habitaciones, optimizando la cobertura del lazo. Los VAD blancos utilizan un LED de matriz múltiple con un color "blanco diurno" y los VAD rojos utilizan varios LED rojos que reflejan un color rojo verdadero.

    Funciones y ventajas:
    • El sensor y la alarma en un dispositivo reducen el tiempo y el coste de instalación
    • Tecnología de alarma visual de última generación y alta eficiencia
    • Gestión de energía avanzada que aumenta la capacidad y la integridad del lazo
    • El VAD puede funcionar independientemente de la sirena si es necesario
    • Gama de dispositivos y configuraciones de energía que se adaptan a la más amplia gama de aplicaciones de construcción
    Certificaciones:
    • EN54 parte 23
    • BS5839 parte 1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent