/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Unidad de purga automática

    Interrumpido

    La unidad de purga auto. FAAST: una solución sencilla y compacta con programas de purga preventivos o activados por eventos que el usuario puede seleccionar. Tiene una sola válvula solenoide que inicia la liberación de aire en la red de tuberías.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La unidad de purga automática FAAST es una solución sencilla y compacta con programas de purga preventivos o activados por eventos que el usuario puede seleccionar. Un diseño inteligente y fácil de instalar garantiza que el sistema sea un medio rentable y fiable para prevenir el bloqueo de la red de tuberías debido a la contaminación. La unidad de purga automática cuenta con una sola válvula solenoide incorporada, que inicia la liberación de aire en la red de tuberías. Esta válvula también aumenta la fiabilidad del sistema al proteger la unidad de cualquier daño causado por el aire comprimido y se puede acceder a ella a través de un panel de control integrado en la carcasa.

    Funciones y ventajas:
    • Un sistema compacto y fácil de usar, diseñado para redes de tuberías más grandes
    • Compatible con los sistemas de detección de humo por aspiración (ASD) VESDA, ICAM y FAAST
    • Diseño patentado sin resistencia del aire (según lo definido por EN 54-20)
    • 6 programas de purga preventivos o activados por eventos seleccionables por el usuario
    • Se puede conectar un reloj interno o un temporizador de reloj externo
    • Se pueden conectar varios sistemas en red en modo maestro-esclavo
    • Control manual a través de un pulsador externo
    • Puesta en servicio sencilla sin herramientas de software
    • El LED multicolor indica la condición del sistema
    Certificaciones:
    • EN 54-20
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : NOTIFIER|Xtralis