occupancy sensors
Interruptor magnético de puerta S241
Los interruptores magnéticos S241 son sensores para monitorizar el estado abierto y cerrado de una puerta. Un imán conecta los contactos del interruptor de lengüetas cuando la puerta está cerrada, señalando el estado de ocupación de la habitación
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
INNCOM S241 se utiliza para monitorizar la puerta de entrada de una habitación de huéspedes como parte del sistema independiente de gestión energética INNCOM de Honeywell, o Sistema Integrado de Automatización de Habitaciones. El corazón de este sistema es uno de los termostatos digitales inteligentes INNCOM de Honeywell. Cuando el termostato recibe información sobre un cambio en la posición de la puerta de entrada (abierta o cerrada), considera el evento en combinación con la información de su sensor de movimiento infrarrojo pasivo para determinar si la habitación está ocupada o desocupada. El S241M es un interruptor de imán de lengüeta normalmente abierto. Eléctricamente, los contactos se cierran cuando el interruptor de láminas está cerca de un imán adecuado. La ubicación del contacto se seleccionó para que el interruptor detecte una puerta que descansa contra el marco pero no está bloqueada. Colocar el S241M más cerca de la bisagra de la puerta proporcionará una indicación de puerta cerrada con un ángulo cada vez más abierto. El interruptor y el imán de acoplamiento también pueden instalarse horizontalmente cerca de la parte superior.
Características y Beneficios:- Monitorea el estado de abrir/cerrar la puerta
- Puede integrarse con el Sistema de Automatización de Habitaciones INNCOM a través de malla profunda
- Transfiere información a otros dispositivos como sistemas de climatización y control de iluminación
- UL O5O8C 64Z2