Contadores de partículas
Sensor de partículas C7363
El sensor de partículas C7363 utiliza un sensor óptico basado en principios de dispersión láser y una innovadora tecnología de resistencia a la contaminación para mediciones de partículas precisas y fiables.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El sensor de partículas C7363 utiliza un sensor óptico basado en principios de dispersión láser y una innovadora tecnología de resistencia a la contaminación para mediciones de partículas precisas y fiables. El sensor mide continuamente partículas de PM1.0, PM2.5, PM4.0 o PM10. El sensor proporciona fiabilidad a largo plazo y agrupación de tamaño de partículas de alta resolución para la detección de polvo ambiental y otras partículas.
Características y beneficios:- Sensor con método de dispersión láser
- Detección de polvo ambiental y otras partículas
- Mediciones de PM muy precisas y fiables
- Seleccionables PM1,0, PM2,5, PM4,0 o PM10
- Señal de 4-20 mA, 0-5 V CC o 0-10 V CC
- Menú interno para una fácil configuración
- CE
- MCERTS
- RoHS
- FCC
- ICES
- Prop65