/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores e interruptores de presión

    Transmisor de presión electrónico

    La serie Smart SN de transmisores de presión electrónicos de Honeywell FEMA está asistida por un microprocesador que mide las presiones relativas. Son ideales para el registro preciso y la monitorización de las presiones del sistema.

    Overview

    La serie Smart SN de transmisores de presión electrónicos de Honeywell FEMA está asistida por un microprocesador que mide las presiones relativas. Son idóneas para una amplia gama de aplicaciones, como el registro y la monitorización precisos de las presiones del sistema. El conector M12x1 en ángulo se incluye en la entrega. Los dispositivos se atornillan directamente en la línea de presión o en el recipiente de presión (G1 / 2”). Disponibles versiones de escalera 2 y 3.

    Características y Beneficios:
    • Configurable como 0/2...10 V o 0/4...20 mA (3 conductores)
    • Amortiguación ajustable
    • La pantalla LCD (solo modelos de interfaz hombre-máquina) puede girarse para una mejor legibilidad; la visualización puede rotar en pasos de 90° por software
    • Autosupervisión
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
    • Connection Type
      • liquid or gas

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
    • Connection Type
      • liquid or gas
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 80
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Overpressure Relative
    • Connection Type : liquid or gas