/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Presostatos universales Fema EX-DNM

    Interrumpido

    El presostato universal Fema EX-DNM es de aluminio fundido a presión resistente al agua de mar y puede utilizarse en la ingeniería mecánica general y en la industria de la maquinaria de impresión, así como en la neumática y la hidráulica.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    EX-DNM presostato universal se puede utilizar en ingeniería mecánica general y en la industria de maquinarias de impresión, así como en neumática e hidráulica. Es posible alcanzar temperaturas medias más altas siempre que el límite superior en el dispositivo de conmutación esté debidamente protegido con las medidas adecuadas. La serie Ex-DNM está calibrada para los descensos de presión. Esto significa que la presión de conmutación ajustable en la escala corresponde al punto de conmutación cuando se produce la caída de presión. El punto de restablecimiento es mayor por la cantidad del diferencial de conmutación. Rosca externa G ½ (conexión de indicador de presión) conforme a DIN 16 288 y la rosca interna G ¼ según ISO 228, parte 1.

    Para conseguir esta seguridad, en Europa se han legislado normas que sirven de base para diferentes tipos de protección contra la ignición. Estas normas han sido reconocidas en todos los países europeos. Los dispositivos para la prevención fiable de la ignición de mezclas de gases explosivos en el ambiente deberán estar construidos de acuerdo con estas normas. El objetivo de este reglamento es la armonización de las normas legales EN60079 en el ámbito de la protección contra explosiones, así como la eliminación de las barreras comerciales entre los Estados miembros. La presente Directiva prevé la armonización de todas las normas relativas a la construcción de dispositivos con protección contra la ignición

    Características y Beneficios:
    • Carcasa resistente (700) de aluminio fundido resistente al agua de mar
    • Es posible alcanzar temperaturas medias más altas siempre que se garanticen los valores límite anteriores del dispositivo de conmutación mediante las medidas adecuadas
    • Presión de conmutación: ajustable desde el exterior con destornillador
    • Alimentación de contacto: conmutador de cambio de polo único
    • La serie Ex-DDCM está calibrada para los descensos de presión
    Certificaciones:
    • DIN 16 288
    • ISO 228 Parte 1
    • Directiva europea 94/9/CE (ATEX)
    • ISO/IEC 80079-34
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in