Sensores e interruptores de presión
Monitor de presión FEMA
El DWR se utiliza para monitorizar las presiones máxima y mínima. Este presostato cuenta con una material de construcción especial y se ha probado con 2 millones de ciclos de operación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El DWR se utiliza para monitorizar las presiones máxima y mínima. Este presostato cuenta con una material de construcción especial y se ha probado con 2 millones de ciclos de operación. Existen pruebas de TÜV y DVGW. Son especialmente adecuados para utilizar como limitadores de presión para gases combustibles (hoja de trabajo DVGW G 260) y combustibles líquidos (p. ej. fuel), así como para sistemas de vapor de acuerdo con TRD 604, sistemas de agua caliente de acuerdo con DIN EN12828, sistemas de acuerdo con DIN EN12952-11 y DIN EN12953-9.
Los limitadores de presión de seguridad ofrecen un mayor grado de seguridad en comparación con los presostatos normales y, por tanto, son especialmente adecuados para la ingeniería de procesos químicos y las instalaciones térmicas en las que la seguridad es un factor especialmente crítico en la supervisión de la presión. Los presostatos también se pueden utilizar en zonas Ex (zonas 0, 1, 2 y 20, 21, 22) y, en todos los casos, requieren un amplificador de aislamiento. El amplificador de aislamiento también se encarga de supervisar las líneas para detectar cortocircuitos y roturas de línea, por lo que ofrece una ventaja de seguridad adicional incluso en zonas no Ex. Para aplicaciones en zonas Ex, el amplificador de aislamiento debe instalarse fuera de la zona Ex. Las líneas entre el amplificador de aislamiento y el presostato se controlan para detectar cortocircuitos y roturas de línea.
Características y Beneficios:- Construcción especial según VdTÜV Memorandum Pressure 100
- Monitorización de interrupción de línea y cortocircuito entre el presostato y el amplificador de aislamiento
- Adecuado para zonas Ex (zonas 0, 1 y 2 o 20, 21 y 22) (protección contra explosiones Ex-i)
- Índice de protección IP65
- Carcasa con revestimiento plástico (versión química)
- Sensores de autosupervisión
- Microinterruptores de apertura positiva
- Contactos bañados en oro: TÜV, pruebas de componentes DVGW.
- TÜV
- CE
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 Degrees Celsius
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- rising pressure
- Regulatory Approvals
- DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Mounting Type
- Pressure line or Flat surface inch
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 Degrees Celsius
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- rising pressure
- Regulatory Approvals
- DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Mounting Type
- Pressure line or Flat surface inch
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60 Degrees Celsius
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration : rising pressure
- Regulatory Approvals : DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Mounting Type : Pressure line or Flat surface inch
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in