/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector fotoelectrónico de humo y calor 5808W3

    Interrumpido

    Los detectores fotoelectrónicos de humo y calor 5808W3 son detectores alimentados por litio de 3 V con un transmisor inalámbrico incorporado. Están diseñados para utilizarse con cualquier receptor/transceptor inalámbrico de la serie 5800.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo y calor 5808W3 son detectores fotoelectrónicos alimentados por litio de 3 V con transmisores inalámbricos incorporados y detección de baja temperatura. Están diseñados para utilizarse con cualquier receptor/transceptor inalámbrico de la serie 5800 para instalaciones residenciales. Los transmisores pueden enviar mensajes de alarma, manipulación, mantenimiento (cuando los paneles de control están equipados para procesar señales de mantenimiento) y condición de la batería al receptor del sistema. Los algoritmos de suavizado prácticamente eliminan las alarmas molestas al regular los picos de corto plazo del polvo y el humo. Dado que no hay agujeros para taladrar ni cables para tender, puede preservar la belleza del edificio mientras lo protege. 5808W3 es un detector de humo ideal para ubicaciones difíciles de cablear, aplicaciones donde la estética de la habitación es fundamental o donde hay materiales peligrosos. Todos los modelos también cuentan con un detector térmico de temperatura fija (135 °F) integrado y restaurable que también es capaz de detectar una condición de precongelación si la temperatura es inferior a 41 °F.

    Funciones & Ventajas:
    • La robusta intensidad del campo de RF permite aumentar significativamente la distancia entre el detector y el receptor sin la necesidad de un repetidor
    • La cubierta del detector y la parte superior de la cámara extraíbles permiten una limpieza rápida y fácil sin desmontar el cabezal del detector
    • La señal Smart Check se envía al panel de control cuando el detector requiere limpieza, lo que permite una llamada de servicio regular, y no de emergencia, para limpiar el detector antes de que entre en modo alarma
    • La compensación de desviación prácticamente elimina las alarmas molestas por acumulación de polvo a largo plazo al ajustar automáticamente la sensibilidad
    • Los indicadores de estado LED adicionales facilitan la identificación entre condiciones de alarma o problema con indicadores de estado LED verdes y rojos
    • La base de montaje resistente permite una fácil instalación en superficies irregulares como estuco. La base de montaje tiene puertos de montaje más grandes, que admiten anclajes para paneles de yeso para un fácil montaje en la superficie.
    • Utiliza una batería de litio de 3 V de larga duración
    • El microcontrolador funciona con un reloj de 4,0 MHz
    • La bocina funciona a 3,3 KHz con un nivel de presión sonora de 85 dBA a 10 pies
    • Transmisor inalámbrico incorporado, sirena de código temporal 3
    Certificaciones:
    • Homologado por UL para aplicaciones residenciales y comerciales
    • La señal de mantenimiento cumple totalmente con el requisito de prueba de sensibilidad especificado en NFPA 72, 7-2.2 y está aprobada por UL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security