Detectores de humos
Detector de luz inalámbrico Agile™
El fotodetector inalámbrico Agile™ está impulsado por una red de malla robusta que proporciona hasta dos rutas de comunicación a cada dispositivo inalámbrico. La tecnología de red de malla permite instalaciones flexibles y económicas
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El fotodetector inalámbrico Agile™ está impulsado por una red de malla robusta que proporciona hasta dos rutas de comunicación a cada dispositivo inalámbrico. Esto hace que la red sea altamente fiable, protegiendo contra enlaces de comunicación rotos. La tecnología de red de malla permite instalaciones flexibles y económicas.
La herramienta de software basada en PC AgileIQ™ facilitará el sistema de Detección inalámbrica de incendios Agile™. Permite que la PC intercambie información con los dispositivos inalámbricos sin ninguna conexión cableada mediante una llave USB inalámbrica. Los dispositivos inalámbricos se pueden integrar sin problemas en los paneles existentes compatibles con los protocolos de la serie 200, lo que proporciona al sistema contra incendios la flexibilidad de ampliarse fácilmente.
Funciones y ventajas:- Tecnología de comunicación bidireccional de red de malla inalámbrica
- Dos rutas de comunicación a cada dispositivo inalámbrico
- Canales 18RF a 868MHz
- Alcance de comunicación de aire libre de hasta 400 m (1312 pies)
- Vida útil media de la batería de 5 años
- S200 CLIP y comunicación de lazo de protocolo avanzado
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric