/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    smoke detectors

    Detector de humo lineal LRMX

    Interrumpido

    El detector de humo lineal LRMX con una carcasa de plástico ABS resistente a las llamas consta de un detector y unidad de operación y control. El LRMX tiene un alcance de 40 m (131 pies) utilizando un solo reflector.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El detector de humo lineal LRMX con una carcasa de plástico ABS resistente a las llamas consta de un detector y unidad de operación y control. El LRMX tiene un alcance de 40 m (131 pies) utilizando un solo reflector. Para rangos más largos, debe considerar el conjunto de reflectores para la mejora de rango correspondiente. La conexión al esserbus y el restablecimiento se llevan a cabo a través del transpondedor esserbus 808623. Este dispositivo requiere una fuente de tensión externa de 24 V CC para la separación galvánica de los potenciales de tensión de CC y el convertidor de tensión Ref. pieza 781337 debe utilizarse para evitar fallos de tierra.

    Funciones y ventajas:
    • Cabezal del detector motorizado
    • Puesta en marcha fácil de usar mediante autoajuste automático
    • Operación protegida contra perturbaciones mediante seguimiento electromecánico automático del cabezal del detector durante los movimientos del edificio
    • Acceso óptimo a través de la unidad de operación remota a la altura de los ojos
    • Representación clara de todos los estados a través de la pantalla central del indicador en la unidad operativa
    • Alto nivel de protección IP para uso en condiciones ambientales difíciles
    • Activación y restablecimiento a través del transpondedor esserbus 808623 durante la operación en lazo
    Certificaciones:
    • EN 54-12
    • VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar