/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector multicriterio MCS-PTIR

    Los detectores multicriterio MCS-PTIR son detectores inteligentes multicriterio que combinan sensores fotoeléctricos, térmicos e infrarrojos (PTIR) en una unidad para detectar múltiples componentes de un incendio

    Overview

    Los detectores multicriterio MCS-PTIR permiten una mayor sensibilidad al fuego real con una mayor inmunidad a las partículas molestas. Los múltiples sensores y la comunicación pueden reducir en gran medida las falsas alarmas en comparación con los métodos de detección única. Los algoritmos sofisticados maximizan las ventajas de los cuatro tipos de sensores, creando nuestra mejor oferta de estrategia de detección, una mayor inmunidad a las partículas molestas y una mayor sensibilidad al fuego real. Esta posibilidad de rechazar ciertos activadores de alarma no deseada, como el humo del teatro, permite el uso del detector en aplicaciones en las que existen condiciones molestas moderadas a intensas que podrían provocar que los detectores de detección única activen una falsa alarma. El detector PTIR cumple con los requisitos de UL 268 7.ª edición y UL 521, y puede indicar distintas alarmas de humo y calor. Esta naturaleza dual admite un ajuste de alarma local para la detección fotoeléctrica y un ajuste de evacuación general basado en la detección térmica. Esto puede minimizar las interrupciones del trabajo en edificios de varios niveles

    _x000D_ Funciones y ventajas:
      _x000D_
    • Detección mediante múltiples criterios_x000D_
    • Comunicaciones analógicas_x000D_
    • Modo de espera de baja corriente_x000D_
    • Interruptores de dirección giratorios_x000D_
    • LED dobles para visibilidad de 360°_x000D_
    • Nuevo perfil moderno_x000D_
    • Opciones de color ampliadas
    _x000D_Certificaciones:
      _x000D_
    • UL: S1195_x000D_
    • Con aprobación FM_x000D_
    • CSFM: 7272-1703:0508