Detectores de humos
Sensor óptico y térmico S-Quad dual
Los sensores duales ópticos y de calor S-Quad son sensores analógicos inteligentes que combinan el procesamiento local en el sensor y el panel para dar una respuesta inmediata a incendios reales y, a la vez, minimizar el riesgo de falsas alarmas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los sensores duales ópticos y de calor S-Quad son sensores analógicos inteligentes que combinan el procesamiento local en el sensor y el panel para dar una respuesta inmediata a incendios reales y, a la vez, minimizar el riesgo de falsas alarmas. La detección óptica la realiza la cámara óptica de ángulo doble, que tiene dos LED1 y LED2 de transmisión, además de un receptor infrarrojo. Normalmente, las mediciones se realizan a intervalos regulares en ambos ángulos de la cámara. El panel utiliza ambas lecturas para formar una relación. La relación se utiliza para compensar el sensor óptico, produciendo una respuesta muy plana a diferentes tipos de incendios. Hay bandas de relaciones distintas que definen la presencia de tipos de humo, polvo o vapor. Por lo tanto, el sensor óptico doble es capaz de discriminar entre determinado aerosol en el entorno. Además, para detener la saturación del sensor con grandes señales de falsa alarma, el sensor incorpora un rango dinámico ampliado. Por lo tanto, el sensor es adecuado para su uso en aplicaciones más amplias en las que ocasionalmente puede haber partículas de vapor y polvo.
Funciones y ventajas:- Gama completa de sensores con combinaciones de tecnologías de detección avanzadas que incluyen calor, dispersión óptica de ángulo doble y monóxido de carbono (CO)
- La detección combinada de monóxido de carbono con dispersión óptica de ángulo doble y calor permite un mayor nivel de inmunidad a falsa alarma en presencia de vapor y, al mismo tiempo, mantiene la integridad de la detección de incendios
- Cada sensor tiene ajustes de sensibilidad certificados que se adaptan a ciertos entornos/aplicaciones y pueden programarse para diferentes horas del día si es necesario
- Aislador de cortocircuito en cada dispositivo
- Conexión de entrada/salida configurable para el indicador remoto o la entrada de supervisión con patrones de sonido totalmente sincronizados a través del panel de control
- Las sirenas del sensor tienen un nivel de sonido y tonos ajustables para que coincidan con las sirenas del sistema
- Monitorización del elemento de sirena y protección contra sobrecarga para garantizar el funcionamiento incluso en caso de fallo del cable
- Con aprobación LPCB
- CE
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent