Detectores de humos
Base del detector de humo BUS-2/BUS-1
Las bases de detectores de humo bus-1/bus-2 de Honeywell se diseñaron para permitir la detección de incendios en conexión con un panel de intrusión adecuado para conectar dispositivos a través de BUS-1 o BUS-2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La constelación del sistema de la base del detector de humos es especialmente adecuada para instalaciones en las que las regulaciones del edificio no requieren un sistema de detección de incendios, pero la detección de incendios parece una buena idea, con el fin de proteger a las personas o los valores de la propiedad. Especialmente en el sector privado, para trabajadores autónomos o empresas más pequeñas. La combinación de detector de incendios y base permite seleccionar y utilizar individualmente un detector de incendios de conformidad con las propiedades específicas del lugar del riesgo de incendio.
Los detectores de incendios de alta calidad de la serie IQ8QUAD cumplen los últimos requisitos técnicos de la detección temprana de incendios moderna. Cada detector está equipado con un microprocesador para el procesamiento inteligente de señales y valores medidos. Esto permite que cada detector de incendios se ajuste automáticamente a cualquier condición ambiental cambiante, como la suciedad o el envejecimiento, sin cambiar la sensibilidad de la detección. Ahora se puede incorporar un gran número de opciones de señalización de alarmas que antes solo eran posibles mediante el uso de un panel de control de detección de incendios en las funciones de programación y señalización de alarmas del panel de control de detección de intrusiones.
La puesta en marcha y programación del sistema se realiza cómodamente a través de una PC/computadora portátil utilizando el software de parametrización WINFEM Advanced.
Funciones y ventajas:- Conexión al control de detección de intrusiones
- Alta inmunidad a alarmas engañosas
- Autosupervisión automática de los detectores de incendios para comprobar su funcionamiento y estado
- Base de detector de humos fácil de instalar y adecuada para la práctica
- Almacenamiento optimizado
- Uso variable de la línea de productos del detector
- Supervisión de manipulación en caso de retirada no autorizada del detector
- Bloqueo del detector integrado
- VdS
- EN 60529