/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transmisores de temperatura y humedad de

    Sensor de sonda de temperatura LoRaWAN

    Interrumpido

    El R718CT es un sensor de termopar inalámbrico. Se utiliza para detectar la temperatura del objeto y el medio en el que se contacta con el termopar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La R718CT es una sonda de temperatura que se utiliza para detectar la temperatura en lugares de difícil acceso, como la temperatura del aire de descarga, la temperatura del congelador, la temperatura de la tubería de agua y otros usos generales en los que es necesario detectar una temperatura.

    Funciones y ventajas:
    • Se integra con el administrador de edificios remoto de Honeywell
    • Detección de termopar
    • Grado de protección del sensor de termopar externo: Termopar tipo T IP67
    • Gestión mejorada de la energía para una mayor duración de la batería
    • Espectro de dispersión de salto de frecuencia (FHSS)
    • Compatible con LoRaWAN Clase A