/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    temperature and humidity transmitters

    Transmisor de temperatura de 2 hilos SFI

    Interrumpido

    Los Transmisores de temperatura de dos cables SFI se utilizan normalmente en sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC) para medir la temperatura del conducto o del agua cuando se necesita un alto nivel de precisión.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los transmisores de temperatura de 2 cables SFI se utilizan normalmente en sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC) para medir la temperatura del conducto o del agua cuando se necesita un alto nivel de precisión. Estos transmisores de temperatura son adecuados para su uso en todos los sistemas capaces de aceptar entradas de 4 a 20 mA.

    Características y Beneficios:
    • Misma apariencia y sensación que los sensores VF-x estándar
    • Brida para montaje en conductos de aire incluida como accesorio
    • Alta precisión
    • Longitud de sonda de 150 mm y 300 mm
    Certificaciones:
    • IP65 EN 60529
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar