/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    Sensor de temperatura del espacio RF20

    Interrumpido

    El sensor de temperatura espacial RF20 ofrece una mayor precisión y resolución y se suministra con una cubierta y una carcasa de protección con cierre

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sensor de temperatura espacial RF20 es adecuado para su uso en el control individual de la temperatura ambiente, así como para su regulación con una fase de aumento/disminución de temperatura optimizada

    Características y Beneficios:
    • Se puede montar en una caja de 60 mm o directamente en una pared
    • Cubierta con bloqueo
    • Rango de operación de 10¦40 °C
    • Carcasa IP 30
    • Instalación eléctrica sencilla
    • Elemento de detección NTC de alta impedancia
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch