Licencias de controlador
Licencia de base AXS4Secure
Las licencias base AXS4Secure se utilizan para AXS4Secure de dos puertas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
AXS4Secure es un terminal de control de acceso para hasta 2 puertas. Es posible utilizar el bus del módulo RS485 para conectar dos puertas separadas con lectores interiores y exteriores (hasta cuatro lectores). Los derechos de control de acceso se configuran y gestionan mediante IQ Multi-Access versión V18.xx o superior. La unidad de control central admite las opciones relevantes del software de control de acceso superior. AXS4Secure contiene todos los derechos de toma de decisiones para liberar y controlar la puerta (incluido en modo fuera de línea). Los terminales se pueden integrar directamente en redes Ethernet (LAN) existentes. En la red Ethernet, se puede lograr una configuración máxima de 999 puertas por ubicación con IQ Multi-access.
Funciones y ventajas:- Almacenamiento reducido, ya que solo se necesita una placa principal
- Se pueden gestionar hasta 65 535 empleados
- Escalamiento sin problemas gracias a un esquema de licencias común
- Las funciones se activan mediante claves de licencia: Número de puertas por dispositivo, número de salas/zonas horarias
- Configuración modular
- Paquetes disponibles
- Se puede utilizar con el software en modo mixto con terminales existentes de la serie ACT/ACS